Osie liniowe
Siłownik prowadnicy liniowej jest kompaktowym siłownikiem charakteryzującym się dużą sztywnością i precyzją i składa się ze zintegrowanej z nim prowadnicy liniowej ze śrubą z nakrętką kulkową. Stosując siłownik prowadnicy liniowej można przy montażu zaoszczędzić osobogodzin pracy dzięki zmniejszonej liczbie części.
Siłownik prowadnicy szynowej kulkowej
Dzięki zastosowaniu w zespole prowadnicy liniowej koszyka kulek i śruby z nakrętką kulkową ten model charakteryzuje się cichszą pracą i dłuższymi okresami pracy pomiędzy konserwacjami w porównaniu z konwencjonalnym modelem KR.
Siłownik prowadnicy liniowej (typ w pełni kulkowy)
Dostępne są różne typy o skoku śruby od 1 mm do 25 mm.