Cuscinetto a rulli incrociati
Il cuscinetto a rulli incrociati è caratterizzato da un'elevata precisione di rotazione ed è in grado di supportare carichi in tutte le direzioni grazie alla disposizione ortogonale dei rulli cilindrici.

Per la rotazione dell'anello interno / esterno

Tipo con anello interno/esterno integrato che può essere utilizzato sia per la rotazione dell'anello interno che per quella dell'anello esterno.
[Modelli]
RU, RAU
Per la rotazione dell'anello interno

Ideale per le aree in cui occorre disporre di un anello interno per ottenere una precisione di rotazione elevata.
[Modelli]
RB, RA, RA-C
Per la rotazione dell'anello esterno

Ideale per le costruzioni ove occorre disporre di un anello esterno per ottenere una precisione di rotazione elevata.
[Modelli]
RE