Pattino LM a ricircolo di rulli
Il pattino LM a ricircolo di rulli è un sistema di guida lineare compatto, caratterizzato da prestazioni di carico elevato e dotato di un rullo a maglia in grado di effettuare movimenti circolari infiniti. Questo prodotto trova la sua applicazione ideale nelle macchine che offrono alta precisione di posizionamento, ripetibilità e rigidezza.

Modelli
Modello LR | Tipo con gabbia di ritenuta rulli in metallo. Questo modello è stato studiato per essere inserito in una gola lavorata sulla superficie di montaggio. Il rullo LM viene fissato alla superficie di montaggio avvitando le viti nei quattro fori previsti sulla base della pista. È adatto per luoghi in cui lo spazio per l'unità principale è limitato in altezza (sono disponibili anche dispositivi modello SM e SE). | Dettagli / Linea di prodotti (Inglese) |
Modello LR-Z | Tipo con elemento di ritenuta rulli in resina. Più leggero, è stato progettato per essere montato analogamente al modello LR. Un'apposita gola permette di fissare facilmente una speciale tenuta in gomma per ottenere una protezione ottimale contro la contaminazione da particelle inquinanti. Inoltre, questo modello è in grado di raggiungere una velocità di traslazione di 1 m/s. | |
Modello LRA | Tipo con gabbia di ritenuta rulli in metallo. Analogamente al modello LR, anche questo modello è progettato per il montaggio all'interno di una gola. Si tratta di un tipo compatto che può essere montato saldamente con l'ausilio dei modelli di dispositivo SM o SE e di viti spesse. | |
Modello LRA-Z | Tipo con elemento di ritenuta in resina. Questo tipo più leggero è stato progettato per essere montato analogamente al tipo LRA. Un'apposita gola permette di fissare facilmente una speciale tenuta in gomma per ottenere una protezione ottimale contro la contaminazione da particelle inquinanti. Inoltre, questo modello è in grado di raggiungere una velocità di traslazione di 1 m/s. | |
Modello LRB | Tipo con gabbia di ritenuta rulli in metallo. Poiché questo modello non richiede alcuna gola sulla superficie di montaggio, si riducono le ore di manodopera per la lavorazione. Analogamente all'LRA, questo modello può essere montato saldamente utilizzando il dispositivo SMB o SEB. | |
Modello LRB-Z | Tipo con elemento di ritenuta rulli in resina. Questo tipo più leggero è stato progettato per essere montato analogamente al tipo LRB. Un'apposita gola permette di fissare facilmente una speciale tenuta in gomma per ottenere una protezione ottimale contro la contaminazione da particelle inquinanti. Inoltre, questo modello è in grado di raggiungere una velocità di traslazione di 1 m/s. | |
Modello LRU | Tipo con gabbia di ritenuta rulli in metallo. Poiché questo modello non richiede alcuna gola sulla superficie di montaggio, si riducono le ore di manodopera per la lavorazione. Questo modello viene fissato alla superficie di montaggio avvitando le viti nei quattro fori previsti sulla base della pista. |