Tavola a rulli incrociati

Modello VRT con filettatura sulla base

Tipo miniaturizzato la cui base presenta fori filettati. Interamente realizzato in acciaio inossidabile per offrire un'elevata resistenza alla corrosione, il modello VRT-M è disponibile anche in serie.
Modello VRT-A con fori di montaggio

Tipo miniaturizzato la cui base presenta fori di montaggio. Interamente realizzato in acciaio inossidabile per offrire un'elevata resistenza alla corrosione, il modello VRT-AM è disponibile anche in serie.
Modello VRU con fori di montaggio

In questo tipo, una guida a rulli incrociati viene incorporata tra la tavola e la base, entrambe lavorate per una precisione elevata.