Attuatore a guida LM (Assi lineari, moduli lineari)
![Attuatore a guida LM](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/lmguideact_00.jpg)
Attuatore a guida LM con Sfere Ingabbiate
![Attuatore a guida LM con Sfere Ingabbiate](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/cblmguideact_02.jpg)
Questo modello garantisce un funzionamento a velocità più elevata, rumorosità più bassa e funzionamento esente da manutenzione per lunghi periodi rispetto al modello tradizionale KR, grazie all'utilizzo di gabbie di ritenuta delle sfere nelle unità di guida LM e nelle unità della vite a ricircolo di sfere.
[Modello]
SKR
Attuatore a guida LM (a pieno riempimento di sfere)
![Attuatore a guida LM (a pieno riempimento di sfere)](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/lmguideact/lmguideact_02.jpg)
Varie tipologie disponibili, con passo della vite a ricircolo di sfere da 1 mm a 25 mm.
[Modello]
KR