Guia linear com gaiola de esferas

Modelos
Modelo SHS | Como cada carreira de esferas está em um ângulo de contato de 45°, este modelo pode ser usado em todas as posições. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SSR | O design compacto com baixo centro de gravidade e estrutura de contato das esferas a 90° na direção radial torna este modelo ideal para montagens horizontais. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SHW | Como o trilho tem uma estrutura larga com baixo centro de gravidade, essa guia com carga uniforme nas quatro direções obtém um alto momento de torção (Mc). | Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SRS | Como o trilho tem uma baixa altura total, essa guia possui uma estrutura leve e compacta. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SCR | Como essa guia é um sistema ortogonal, é capaz de realizar o movimento X-Y sem a necessidade de uma base de suporte. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SVR (radial) | Os modelos SVR possuem especialmente alta rigidez e capacidade de carga dentre os modelos da série de Guias Lineares com gaiola de esferas. | Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SVS (Quatro direções) | Os modelos SVS possuem especialmente alta rigidez e capacidade de carga dentre os modelos da série de Guias Lineares com gaiola de esferas. | Detalhes / Linha de produtos |