Equipamento de semicondutores e de LCD (Cristal Líquido)
![Dicer](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/semiconductor.png)
Atualmente, o equipamento de fabricação de semicondutores e de LCD é essencial para a produção de todos os tipos de aparelhos elétricos e eletrônicos, incluindo PCs, telefones celulares e TVs de tela plana. Os avanços nesse equipamento promovem aprimoramentos no desempenho dos PCs e nas funções de telefones celulares, além de melhorarem a vida das pessoas reduzindo o custo de aparelhos de TV de tela plana. Os produtos da THK podem atender essa necessidade de alta tecnologia no controle do movimento preciso.
Polimento dos cantos do vidro
Os fusos de esferas e as guias lineares com gaiola de esferas, com movimento bastante suave, são usados em sistemas de produção altamente eficientes de painéis LCD para sistemas de navegação dos carros (GPS).
Equipamento de transmissão de materia prima de vidro
Para transferir a matéria prima do vidro para longas distâncias de forma rápida, são necessárias a alta velocidade, a excelente precisão e a capacidade de transferência através de cursos longos. Isso pode ser obtido com uma combinação de guias lineares e sistemas de acionamento por motor linear.
Mesa de teste de painel LCD
Para testar as características elétricas do painel LCD, o instrumento de medição deve ser capaz de posicionar, de forma precisa, a matéria prima em uma ampla área. As guias lineares e os fusos de esferas retificados para apresentarem alto nível de precisão, podem fornecer esse controle de rastreamento e contribuir para a produção eficiente mesmo que aumente a quantidade de matéria prima.
Equipamentos de corte
Os equipamentos de corte cortam e separam cada chipe de circuito integrado de seu disco. São usados dispositivos de corte a laser e lâminas radiais muito finas na extremidade das hastes de com alta rotação para cortar precisamente os chipes de circuito integrado. As guias lineares e os fusos de esferas são usados nas seções de posicionamento e acionamento, que devem sempre operar com alto nível de precisão e estabilidade. As tecnologias de ultraprecisão da THK ficam em evidência nesta aplicação.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Acessórios para Lubrificação
Para manter uma lubrificação adequada das máquinas, diversos produtos da THK estão disponíveis.