Rolamento
Os movimentos das máquinas podem ser fundamentalmente divididos em circular e linear. Os rolamentos estão entre as peças de máquina mais famosas a exibir o movimento circular, mas entre os produtos da THK, o dispositivo com movimento circular representantivo seriam os "rolamento de rolos cruzados". Esses dispositivos oferecem um grau de eficiência que os rolamentos comuns não oferecem.
Movimento circular aplicado
Robôs de soldagem a arco
![Robôs de soldagem a arco](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/move/robo.jpg)
Os rolamentos de rolos cruzados são usados na seção de movimento circular das articulações dos robôs de soldagem a arco na linha de produção das fábricas. Como os rolamentos de rolos cruzados são suficientemente rígidos na direção de cada carga de momento radial e axial, eles podem ser usados para desenvolver articulações compactas dos robôs.
Productos
Rolamento de Rolos Cruzados
O rolamento de rolos cruzados é um rolamento com alta precisão rotacional, capaz de suportar cargas em qualquer direção.
Rolo de Comando (tipo came)
O rolo de comando é um rolamento altamente rígido e compacto montado em um eixo.