Máquinas-ferramentas
![Máquinas-ferramentas](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/machine_tools.png)
Todas as diversas peças usadas nas máquinas-ferramentas são fabricadas por uma "máquinas-mãe", que produzem suas próprias peças. Seja a peça pequena e complexa ou grande e pesada, a precisão da fabricação de peças produzidas pelas máquinas-ferramenta está aumentando em ritmo acelerado. Os sistemas de movimento linear da THK ajudam a fornecer produtos que tornam possíveis essa precisão e velocidade.
Centro de usinagem horizontal
O principal atuante entre as máquinas de corte é o "centro de usinagem." As guias lineares com gaiola de esferas e os fusos de esferas, altamente precisos e rígidos, são usados na mesa que deve posicionar a peça, de forma precisa e rápida, e no mecanismo de comando que move as ferramentas de corte. Além disso, os rolamentos de rolos cruzados são usados para que a mesa giratória necessária realize movimentos circulares suaves.
Fresadoras
Embora os centros de usinagem e outros tornos CNC sejam importantes na fabricação de produtos em grande escala, as fresadoras continuam sendo usadas na produção da fábrica. As mais avançadas máquinas, capazes de fabricar produtos com ultraprecisão, são também produzidos sob o controle rigoroso do operador. Para reproduzir o trabalho desses operadores, as guias lineares e os fusos de esferas que podem operar altíssima precisão são usados nos sistemas de guiamento e acionamento da fresadora.
Tornos de Controle Numérico
Juntamente com os centros de usinagem, os tornos de controle numérico também desempenham um papel importante na usinagem. Com alta rigidez e precisão, as guias lineares e os fusos de esferas são essenciais para o movimento da espera do torno. Além disso, as guias lineares combinam essa alta rigidez com o design bastante compacto para contribuir com a miniaturização do equipamento.
Fresadora portal
A fresadora portal é uma máquina de grande porte. Naturalmente, suas peças são também grandes e pesadas. No entanto, se forem usadas guias lineares altamente rígidas no movimento da mesa, a mesa poderá mover-se suavemente e as peças maiores poderão ser usinadas com alto nível de precisão.
Fresas CNC
Os barramentos convencionais eram usados tradicionalmente em fresas que produziam engrenagens de transmissão de potência e movimento, mas o controle do projeto de tubulação da lubrificação era difícil. Com as guias lineares, os fusos de esferas e as opções de lubrificação, você pode reduzir as horas de projeto do sistema e as etapas de montagem, prolongando o intervalo de manutenção do sistema.
Retífica plana
Antes, os cilindros hidráulicos eram usados para acionar as mesas das retíficas plana. Mas, agora que os fusos de esferas e os servossistemas são usados para acionamento da mesa, isso pode ser feito com mais precisão e em altas velocidades, melhorando a produtividade. Uma máquina que opera com fusos de esferas não requer sistemas hidráulicos, tornando-se mais ecologicamente correta e reduzindo qualquer impacto negativo no ambiente.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Rolamento de Rolos Cruzados
O rolamento de rolos cruzados é um rolamento com alta precisão rotacional, capaz de suportar cargas em qualquer direção.
Acessórios para Lubrificação
Para manter uma lubrificação adequada das máquinas, diversos produtos da THK estão disponíveis.