Skip to Contents

TLC

Baixar

Série de controladores TLC

Controlador

Catálogo_TLC Baixar_manual

Ferramenta de configuração D-STEP para PC

D-STEP Baixar_manual

Operador digital TDO

Baixar_manual



Para eixo único, controlador do centro do servo de baixa capacidade

Características
pronto para uso, configuração simplificada.

Operação simples
Utiliza a ferramenta de configuração D-Step para PC ou o operador digital TDO para acessar diversas funções úteis.

Funções
- modos de função selecionáveis
(64 posições, instrução de entrada para unidade externa, 256 posições, 512 posições, modo solenoide 1 e modo solenoide 2)
- Contagem de dados de etapa: Até 512 (dependendo do modo de função)
- Histórico do alarme: Até 50 (incluindo histórico de ligamento)
- comutação entre auto/manual, chave de liberação do freio
- métodos de controle selecionáveis (posicionamento ou prensagem)

Operador digital TDO

TDO

 

Características
É possível realizar operações e configurações simples e rápidas do TLC e do THC sem o uso de um PC.

Operação simples
Chapa de chaves com design simples,

LC com luz de fundo (20 dígitos × 4 linhas).

Funções

- Verificação e edição dos dados e parâmetros da etapa
- Operação do atuador
(retorno à posição inicial, operação manual, operação por polegadas, execução de programa, servo liga/desliga, freio eletromagnético liga/desliga)
- Monitor (E/S, posição atual, comando de posição, comando atual, exibição da versão)
- Alarme (exibição do histórico, limpeza do histórico, exibição de interrupção na ocorrência, reconfiguração do alarme)
- Configurações (Luminosidade da luz de fundo, contraste do LCD, sinal sonoro, desligamento automático da luz de fundo)
- Chave de habilitação (3 posições) - Estrutura de proteção IP54 (exceto conectores de cabo) - Idioma da tela (inglês/japonês)
Dimensões externas: 110 mm (L) × 218,3 mm (A) × 66,6 mm (D) (exceto cristas)
Peso da unidade principal: 400 g (exceto cabos) Comprimento do cabo: 5 m
TLC/THC são compatíveis com a versão 1.03 ou superior.
O TNU é compatível com a versão 1.10 ou superior.


Ferramenta de configuração D-STEP para PC

D-STEP

 

É possível realizar operações e configurações do TLC e do THC com o uso de um PC.
Equipado com funções úteis para manutenção, como backup de dados ou registro dos estados de operação.
SO compatíveis: Windows XP/Windows Vista/Windows 7