![US/USW](/sites/default/files/images/ptbr/products/USUSW_without_moter.jpg)
Baixar
Características
1. Vida útil prolongada
A maioria dos modelos US tem vida útil de 20.000 km sob a capacidade de carga máxima aplicada (10.000 km para US6 e 8), que corresponde à maior vida útil no setor. A vida útil da guia linear e do fuso de esfera também pode ser calculada com base nas condições de uso.
2. Operação prolongada, sem necessidade de manutenção
Graças ao uso dos modelos SHW (US8) e SHS (US12, 16 e 20) de guia linear com gaiola de esferas dentro da guia retilínea e do Lubrificador QZ, que fornece a quantidade certa de lubrificante ao fuso de esfera, esta série proporciona prolonga o tempo de operação, sem necessidade de manutenção.
O modelo SHW é altamente resistente à carga de momento na direção Mc devido à sua concepção de carga uniforme em 4 direções e à sua estrutura com trilhos largos..
O modelo SHS, uma guia linear de dimensão global padronizada, pode suportar cargas em todas as direções (radial, radial inversa e lateral) devido à sua concepção de cargas uniformes nas 4 direções.
3. Alta velocidade
A maioria das unidades desta série (US8 a USW20) acomoda o dobro de tipos de avanços para cada diâmetro do eixo do fuso de esfera. Com isso, reduz-se o tempo de processamento e o dispositivo pode operar sob alta velocidade.
4. Estrutura inteligente
Na maioria das unidades, o sensor padrão é incorporado ao atuador, tornando-o extremamente compacto (não se aplica ao US6). Em outras opções de sensor, o sensor é instalado do lado de fora da unidade.
US8: 1 sensor (posição inicial); USW12, 16 e 20: 3 sensores (posição inicial e extremidades).
5. Fácil montagem
Na unidade padrão, a mesa e a base têm orifícios para pinos de encaixe. A base possui orifícios alongados. Estes facilitam a instalação e a montagem da unidade. Para a base, pode-se escolher a montagem pela face superior ou pela face inferior (aplica-se somente ao US12, 16 e 20).
6. Alinhamento versátil
Estas unidades acomodam cursos com comprimentos especificados em incrementos de 50 mm, que variam de 100 mm a 1.700 mm. Muitos tipos de fusos de esfera também são fornecidos, para que os clientes possam escolher a unidade ideal para suas necessidades.