Guia linear com gaiola de esferas
O uso de uma gaiola de esferas elimina o atrito entre as esferas, gerando baixo ruído, som de operação confortável, longo período de operação sem necessidade de manutenção e excelente resposta em alta velocidade.
Modelos
Modelo SHS |
Como cada carreira de esferas está em um ângulo de contato de 45°, este modelo pode ser usado em todas as posições. |
Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SSR |
O design compacto com baixo centro de gravidade e estrutura de contato das esferas a 90° na direção radial torna este modelo ideal para montagens horizontais. |
Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SHW |
Como o trilho tem uma estrutura larga com baixo centro de gravidade, essa guia com carga uniforme nas quatro direções obtém um alto momento de torção (Mc). |
Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SRS |
Como o trilho tem uma baixa altura total, essa guia possui uma estrutura leve e compacta. |
Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SCR |
Como essa guia é um sistema ortogonal, é capaz de realizar o movimento X-Y sem a necessidade de uma base de suporte. |
Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SVR (radial) |
Os modelos SVR possuem especialmente alta rigidez e capacidade de carga dentre os modelos da série de Guias Lineares com gaiola de esferas. |
Detalhes / Linha de produtos |
Modelo SVS (Quatro direções) |
Os modelos SVS possuem especialmente alta rigidez e capacidade de carga dentre os modelos da série de Guias Lineares com gaiola de esferas. |
Detalhes / Linha de produtos |