Construção
Os produtos precisamente usinados da THK são usados não apenas em máquinas industriais, mas também em aplicações externas para suportar cargas pesadas em condições chuvosas e lamacentas. Em apoio à infra-estrutura humana básica, os nossos produtos são usados em uma variedade cada vez maior de aplicações para proporcionar condições de vida confortáveis e seguras.
Estruturas de absorção de abalos para casas
A tecnologia de "absorção de abalos" para diminuir os danos causados por vibrações sísmicas é uma medida valiosa contra terremotos. Quando as guiaslineares são combinadas ortogonalmente, elas podem se movimentar livremente em uma superfície plana. O sistema exclusivo de absorção de abalos da THK utiliza essa combinação juntamente com borrachas amortecedoras para reduzir as vibrações de casas leves quando ocorrem terremotos. Com o know-how acumulado na fabricação de guias lineares, a THK está criando novos sistemas que possam proteger a vida e a propriedade das pessoas contra desastres naturais.
Estruturas de absorção de abalos para edifícios de grande porte
As guias de absorção de abalos da THK também são usadas em edifícios de grande porte'. As guias lineares são organizadas em um padrão cruzado para absorver vibrações horizontais. Os efeitos das vibrações da terra sobre o edifício são minimizados e o choque de um terremoto pode ser reduzido de 1/3 a 2/3 e convertido numa força menor, impedindo que o edifício desabe.
Escavadeiras
As redes de tráfego e de telecomunicações, essenciais para a nossa vida, foram instaladas "embaixo da terra" e não podem ser vistas da superfície. As máquinas escavadeiras atuam ativamente na escavação de túneis necessários para manter redes de metrôs e de fibra ótica e outras partes da infra-estrutura. As guias lineares de grande porte da THK são usadas nessas máquinas, no fundo da terra, para ajudar a retirar o concreto e executar o posicionamento preciso.
Estruturas de controle de vibrações para edifícios
Os freqüentes terremotos geram muita preocupação aos moradores de algumas áreas. O sistema de controle de vibrações da THK pode ajudar. Com base nas tecnologias de aplicação de fusos esféricos e guias lineares, o sistema pode proteger a vida e a subsistência das pessoas contra terremotos. Esse sistema não só evita danos causados por terremotos, como também reduz o medo das pessoas com sua presença constante e confiável.
Produtos usados
Tabela de Isolamento THK, modelo TSD
A THK tem utilizado seu conhecimento de tecnologia de isolamento residencial para criar medidas de isolamento interno.