Maquinário da indústria em geral
Vários tipos de máquinas estão sendo usados com a finalidade de automatizar e reduzir custos com mão-de-obra nos campos em que a produção era antes realizada manualmente. Os produtos da THK estão sendo usados nesse contexto, desde dispositivos que simplesmente repetem a mesma operação, de forma precisa e eficiente, até aqueles que alcançam altíssima precisão.
Máquinas injetoras elétricas
Da energia hidráulica para elétrica. As preocupações ambientais levaram muitos fabricantes a mudarem para máquinas injetoras acionadas com energia elétrica. Nessas máquinas, são usados os fusos de esferas para cargas pesadas, com a mesma força que os cilindros hidráulicos convencionais, juntamente com as guias lineares altamente rígidas para posicionamento preciso do molde.
Puncionadeiras
Com que rapidez você pode puncionar? As velocidades do punção estão continuamente aumentando e os fusos de esferas com passo largo são ideais para movimentar peças de chapa de aço com alta aceleração ou desaceleração. Para permitir esse movimento de trabalho de alta velocidade, são usadas as guias lineares com gaiola de esferas e os fusos de esferas.
Equipamento de solda
Para soldar dois tubos de resina, eles precisam ser simultaneamente aquecidos e mantidos juntos em uma linha retilínea com pressão constante. Essa qualidade de soldagem precisa e confiável pode ser assegurada posicionando os tubos com as guias lineares.
Fechamento do molde
As guias lineares com gaiola de esferas e o fuso de esferas retificado com gaiola, modelo HBN, são usados em sistemas de acionamento elétrico dos moldes para máquinas de fabricação de papel. Antes os cilindros hidráulicos eram usados para mover os moldes da prensa para a compressão, mas ocorria vazamento de óleo e deterioração durante a manutenção do equipamento, contaminando o papel e os periféricos do equipamento. No entanto, ao mudar para um sistema acionado por motor elétrico, juntamente com o fuso de esferas, modelo HBN, que apresenta resistência a altas cargas igual aos cilindros hidráulicos, o problema de vazamento de óleo foi eliminado. E além disso, permitiu que as máquinas ficassem mais compactas.
Produtos usados
Guia Linear
As Guias Lineares THK associam o princípio de rolamento ao movimento linear, gerando uma utilização prática para variadas necessidades da indústria.
Fuso de Esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência.
Eixo Estriado
O eixo estriado é um tipo de guia linear.
Atuador Linear Compacto
O atuador linear é compacto e com alta rigidez e alta precisão, que inclui uma guia linear integrada a um fuso de esferas.
Conjunto Deslizante
O conjunto deslizante é uma guia linear de baixo custo com bloco com esferas recirculantes e trilho de chapa dobrada em forma de "U".
Guia Telescópica
A Guia telescópica é uma guia linear de curso limitado e de baixo custo, composta de uma chapa de aço de precisão com esferas para redução do atrito.
Bucha Linear
A bucha linear é um tipo de guiamento usado em conjunto com um eixo cilíndrico.
Fuso Trapezoidal de Alta Velocidade
O fuso trapezoidal de avaço rápido, com um ângulo de avanço de 45° que não se encontra facilmente na usinagem.
Rolo de Comando (tipo came)
O rolo de comando é um rolamento altamente rígido e compacto montado em um eixo.
Acessórios para Lubrificação
Para manter uma lubrificação adequada das máquinas, diversos produtos da THK estão disponíveis.