Skip to Contents

Juntas esféricas

A junta esférica é uma peça com uma esfera de aço de alta precisão que é colocada em um suporte fundido. O pino é colocado junto a esfera através de um processo especial de solda. O processo único de fabricação permite que a superfície polida da esfera tenha um casamento perfeito com a superfície esférica do suporte assegurando que haja contato em toda a superfície do suporte com a esfera. Isso resulta em movimento suave com uma folga mínima.

Suporte Técnico 

Juntas esféricas

 


Modelo BL - Liga de zinco de alta resistência

Modelo BL - Liga de zinco de alta resistência

 

Este modelo tem, conectado perpendicularmente à junta esférica, o suporte fabricado de uma liga de zinco de alta resistência. Fornecido com graxa enclausurada na parte superior e inferior da região esférica, este modelo garante uma boa lubrificação e alta resistência ao desgaste.


Modelo RBI – Liga de zinco de alta resistência

Modelo RBI – Suporte com rosca fêmea

 

Com esta junta esférica a liga de zinco de alta resistência é utilizada no suporte e no parafuso de montagem e estão dispostos no mesmo eixo permitindo que ele receba forças de tração e compressão. Com a graxa contida na vedação, este modelo garante uma boa lubrificação entre as partes e alta resistência ao desgaste.


×
Precisa de informações adicionais?
Por favor, entre em contato conosco!