Fuso de esferas
Os Fusos de Esferas THK são sistemas de acionamento que possuem alta eficiência. São equipamentos que funcionam através de uma esfera que realiza esferas que realizam um movimento helicoidal entre o eixo do fuso e da castanha. Quando comparado com outros fusos convencionais, este necessita de apenas um terço do torque de transmissão necessário pelos outros, o que torna-o mais adequado para a economia de energia de acionamento.
Fuso de esferas compatível com o padrão DIN
No fuso de esferas compatível com o padrão DIN, as esferas abaixo do cilindro de carga na pista cortam entre o eixo parafuso e a porca ao receber a carga axial, percorrem ao longo da ranhura de um defletor embutido dentro da porca até a pista ao lado e depois circulam de volta à área carregada. Assim, as esferas executam um movimento de rolamento infinito.
[ModeloNº]
EPB-V, EBB-V
Fuso de esferas retificado com gaiola
Um fuso de esferas que apresenta baixo nível de ruído, pequenas flutuações de torque e longo período de operação sem necessidade de manutenção, utilizando uma gaiola de esferas.
[ModeloNº]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Pontas de eixo retificadas Modelo BNK
Este modelo de fuso de esferas oferece tamanho de eixo com diâmetro de 4 a 25 mm, com avanço de 1 a 20 mm e com o benefício adicional de incluir, como padrão, usinagem de ponta para as unidades de suporte.
[ModeloNº]
BNK
Fuso de esferas retificado
Um fuso de esferas que tem um eixo e castanha retificados para obter alta precisão de posicionamento.
[ModeloNº]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Fuso de esferas de precisão / eixo estriado
Uma unidade que integra acionamento e guiamento que tem os canais do fuso de esferas e canais do eixo estriado que se cruzam em um único eixo. As castanhas do fuso de esferas e do eixo estriado têm mancais de suporte diretamente embutidos na parte externa das castanhas.
[ModeloNº]
BNS, NS
Fuso de esferas laminado
Um fuso de esferas que utiliza um eixo do fuso laminação de precisão com baixo custo.
[ModeloNº]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Unidade de suporte
A unidade de suporte é fornecida em seis modelos: EK, FK, EF e FF, que são padronizados para os fusos de esferas retificados, e modelos BK e BF, que são padronizados para fusos de esferas em geral. A unidade de suporte no lado fixo contém rolamentos de contato angular, em conformidade com a Classe 5 da norma JIS, com uma pré-carga ajustada já fornecida.
[ModeloNº]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Suporte da castanha
O suporte da castanha é padronizado para o fuso de esferas da THK. Esse modelo foi projetado para ser fixado diretamente na mesa com parafusos. Como a altura é baixa, ele pode ser montado na mesa apenas com parafusos.
[ModeloNº]
MC
Porca de travamento
A porca de travamento para fusos de esferas pode prender facilmente o eixo e o mancal com alta precisão. Um mecanismo de segurança, que consiste em um parafuso de aperto sextavado de cabeça cilíndrica e uma peça de fixação, evita o afrouxamento da porca de travamento e assegura uma fixação firme.
[ModeloNº]
RN