Медицинское и вспомогательное оборудование
![Медицинское оборудование](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/medical.png)
Современные медицинские технологии расширяют возможности врачей, а вспомогательные принадлежности упрощают уход за пациентами. Технологическое развитие в сфере оказания медицинских услуг, в том числе разработка высоко компьютеризированных медицинских устройств, способствует защите здоровья и жизни людей. Продукты THK отвечают высочайшим стандартам надежности медицинского оборудования.
Рентгенографическое оборудование
Наши направляющие LM и подшипники с перекрестными роликами используются для перемещения рентгенографических приемников. Это позволяет рентгенографическому аппарату перемещать блоки передачи и приема излучения в любом направлении и делать снимки под любым углом вне зависимости от положения пациента. Применение продуктов THK позволяет сократить вибрацию и шум при работе аппарата, что снижает степень обеспокоенности пациента.
Оборудование для автоматического гематологического анализа
Наши шлицевые валы с шариковыми втулками и переходные гайки используются для вертикальной транспортировки дозаторов реагента оборудования для гематологического тестирования. Шлицевой вал с шариковой втулкой может подавлять вибрацию дозатора при его остановке, а скользящая винтовая передача с переходными гайками обеспечивает плавный и быстрый ход механизма подачи.
Медицинские рентгенографические компьютерные томографы
Рентгенографический компьютерный томограф — это одно устройство, которое позволяет проводить исследование всего тела и включает как компьютерный томограф, так и ангиографическое оборудование для диагностики сердечно-сосудистой системы. Направляющие LM компании THK, которыми оборудованы данные устройства, применяются в секциях продольного перемещения, служащих для перемещения пациента на столе для исследований в ходе процесса сканирования. Поскольку направляющие сокращают вибрацию и шум при перемещении системы, они также позволяют избавить пациента от беспокойства.
Оборудование для ванн с электрическим подъемником для инвалидного кресла
В ванном оборудовании с электрическими подъемниками используется шлицевой вал с шариковой втулкой. Использование шлицевого вала с шариковой втулкой в качестве стойки подъемника обеспечивает компактную конструкцию оборудования.
Хирургические роботизированные системы
При вправлении костей требуется немалая сила. Большой проблемой также является облучение персонала во время рентгенографического обследования. Для решения этих проблемы были разработаны хирургические роботизированные системы. Хирургические роботизированные системы, в которых используются актуаторы и направляющие LM компании THK, отличаются высокими характеристиками производительности и компактными размерами, что обеспечивает высокую точность в ходе хирургических операций и позволяет роботам успешно воспроизводить движения врача.
Используемые продукты
Направляющая LM
Направляющая LM является одним из основных видов нашей продукции.
Шарико-винтовая передача
Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой.
Шлицевой вал с шариковой втулкой
Шлицевой вал с шариковой втулкой — это циркуляционная шариковая направляющая.
Подшипник с перекрестными роликами
Подшипник с перекрестными роликами — это поворотный роликовый подшипник, имеющий высокую точность вращения.
Переходная гайка
Переходная гайка — это винт продольной подачи с нестандартным углом подъема резьбы 45°.