Оборудование для производства полупроводников и жидкокристаллических дисплеев
![Машина для нарезки](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/semiconductor.png)
На сегодняшний день оборудование для производства полупроводников и жидкокристаллических дисплеев требуется для производства всех видов электрических и электронных приборов, включая компьютеры, сотовые телефоны и телевизоры с плоской панелью. Инновационные технологии, используемые при создании такого оборудования, способствуют повышению производительности компьютеров, расширению функциональных возможностей сотовых телефонов и снижению стоимости телевизоров с плоской панелью, что, в свою очередь, делает жизнь более яркой и насыщенной. Продукты THK удовлетворяют требованиям подобных высоких технологий в отношении контроля мелких движений.
Установки для шлифовки стеклянной кромки
В высокопроизводительном оборудовании для производства жидкокристаллических панелей, предназначенных для автомобильных навигационных систем и мобильных устройств, используются компактные шарико-винтовые передачи и шариковые рельсовые направляющие LM с сепаратором.
Оборудование для транспортировки стеклянных подложек
Для быстрого перемещения крупных кристаллических стеклянных подложек на большие расстояния требуется высокая скорость работы, превосходная точность и возможность отслеживания положения даже при большой длине хода. Все это можно обеспечить за счет использования комбинации направляющих LM и систем с линейными двигателями.
Столы для тестирования подложек жидкокристаллических панелей
Для проверки электрических характеристик подложек жидкокристаллических панелей измерительный прибор должен обладать возможностью точного позиционирования подложек в широком диапазоне. Направляющие LM и шарико-винтовые передачи, разработанные для поддержания высокой степени точности, обеспечивают подобную регулировку положения и способствуют повышению эффективности производства даже с учетом увеличения размера подложек.
Станки для резки полупроводниковых пластин
Эти станки служат для резки и отделения кристаллов интегральных схем от большой полупроводниковой пластины. Для аккуратного отделения кристаллов интегральных схем используются лазерные устройства для резки и очень тонкие радиальные лезвия на концах высокоскоростных вращающихся валов. В направляющих и приводных секциях, которые должны всегда функционировать с поддержанием высокой степени точности и стабильности, используются направляющие LM и шарико-винтовые передачи. Применение сверхточных технологий THK позволило добиться превосходных результатов в этой области.
Используемые продукты
Направляющая LM
Направляющая LM является одним из основных видов нашей продукции.
Шарико-винтовая передача
Шарико-винтовая передача — это высокоэффективный метод преобразования вращательного движения в линейное с помощью использования механизма циркулирующего шарика между ходовым винтом и гайкой.
Шлицевой вал с шариковой втулкой
Шлицевой вал с шариковой втулкой — это циркуляционная шариковая направляющая.
Принадлежности для смазки
Доступен ассортимент товаров, обеспечивающих надлежащее смазывание и работоспособность в течение всего срока службы.