Строительство
![Сейсмоизоляция](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/construction.png)
Тщательно обработанные изделия THK предназначены не только для применения в промышленных установках, но также и для использования вне зданий благодаря их способности выдерживать большие нагрузки в заболоченной местности. Наши продукты, успешно поддерживающие базовую социальную инфраструктуру, все чаще применяются в различных областях для создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности.
Системы поглощения подземных толчков для зданий
Технология поглощения подземных толчков для предотвращения ущерба вследствие сейсмических вибраций — это эффективная мера защиты при землетрясении. Соединение направляющих LM под прямым углом обеспечивает свободное перемещение по плоской поверхности. Эти направляющие в сочетании с демпфирующими резиновыми прокладками формируют уникальную систему поглощения подземных толчков THK, которая позволяет сократить вибрацию легковесных зданий в случае землетрясения. Благодаря опыту разработки направляющих LM, накопленному компанией THK, мы создаем новые системы, которые могут защитить жизнь и имущество людей в случае стихийного бедствия.
Системы поглощения подземных толчков для больших зданий
Направляющие THK, предназначенные для поглощения подземных толчков, также используются в высотных зданиях. Направляющие LM размещаются по перекрестной схеме для поглощения горизонтальных вибраций. Воздействие вибраций земной поверхности на здание сводится к минимуму, а сила подземного толчка может снижаться на одну или две трети, что позволяет зданию устоять в случае землетрясения.
Щитовые машины
Транспортные и телекоммуникационные сети, необходимые сегодня всем людям, пролегают под землей, и их невозможно увидеть с поверхности. Щитовые машины играют крайне важную роль при прокладке туннелей, необходимых для технического обслуживания линий метрополитена, оптоволоконных сетей и других частей инфраструктуры В этих машинах используются направляющие LM больших размеров, которые позволяют глубоко погружаться в землю, извлекать бетон и выполнять точное позиционирование.
Системы контроля вибраций для зданий
Частые землетрясения вызывают сильное беспокойство у жителей определенных регионов. Система контроля вибраций THK поможет решить эту проблему. Система, созданная на основе таких технологий, как направляющие LM и шарико-винтовые передачи, позволяет защитить жизнь и имущество в случае землетрясения. Эта система не только предотвращает нанесение ущерба в результате подземных толчков, но и избавляет людей от подобных страхов уже одним своим присутствием и стабильной работой.
Используемые продукты
Системы сейсмоизоляции THK поддерживают здания
Системы сейсмоизоляции THK содержат в своем составе наши основные продукты, включая направляющие LM.
Изоляционный стол THK, модель TSD
Компания THK использовала знания в области технологии изоляции жилых домов для создания решений по изоляции внутренних помещений.