Опорный ролик
Опорный ролик — это компактный и очень жесткий подшипник, содержащий игольчатые ролики, которые установлены на короткий вал. Оптимально подходит в качестве направляющего ролика для следящих механизмов и устройств линейного движения.
![Опорный ролик](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/camfollower/camfollower_00.jpg)
Модели
Модель CF | Эта модель опорного ролика имеет шлиц под отвертку или гнездо для шестигранного ключа в головке пальца, что облегчает монтаж. Доступно исполнение полностью из нержавеющей стали (буква M) для областей, где требуется устойчивость против коррозии. | Дополнительно/ассортимент продукции |
Модель CFT | Выполненный по аналогии с другими нашими моделями, этот тип опорного ролика имеет резьбовые отверстия для фиксации трубки на пальце и с помощью резьбы, что облегчает организацию смазки из централизованной системы. | |
Модель CFH |
Выполненный по аналогии с другими моделями, этот тип опорного ролика можно установить в одном корпусе. Однако короткий вал является эксцентриковым, что обеспечивает простую регулировку при монтаже с помощью простого поворота пальца. |
|
Модель CFN | Также выполненный по аналогии с другими моделями, этот тип опорного ролика содержит упорные шариковые подшипники. Поэтому он способен выдержать осевую нагрузку, которая обычно возникает при ошибках монтажа. |