Модуль линейного качения
Модуль линейного качения — это простая линейная направляющая, состоящая из тонкой стальной пластины, которая обеспечивает точность роликов. Данный продукт оптимально подходит для крупных машин и станков, которым требуется высокая жесткость и устойчивость, а также очень низкий коэффициент трения и простая установка.
![Модуль линейного качения](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/flatroller/flatroller_00.jpg)
Модель FT с поверхностью гладкого типа
![Модель FT с поверхностью гладкого типа](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/flatroller/flatroller_ft_c.jpg)
В данной модели представлен один ряд роликов в гладком корпусе. Как правило, она используется на гладких поверхностях, допускающих простое линейное перемещение.
Модель FTW с V-образным пазом
![Модель FTW с V-образным пазом](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/flatroller/flatroller_ftw_c.jpg)
В данной модели используются несколько рядов роликов для увеличения значений выравнивания при 90°.