![PCT](/sites/default/files/images/ru/products/PCT_without_moter.jpg)
Загрузить
Характеристики (PCT)
1. Прессовый актуатор
Данный актуатор имеет высочайшую жёсткость в осевом направлении и, таким образом, может использоваться в небольших прессах и правильных станках.
2. Механизация
Моторизированный механизм используется вместо воздушного цилиндра, что позволяет сократить время обработки, повысить точность и обеспечить многоточечное позиционирование для повышения производительности.
3. Различные варианты исполнения
Сочетание значений шага резьбы шарико-винтовой передачи и мощности электродвигателя позволяет выбирать продукт, оптимально подходящий для ваших целей, из пяти различных Вариантов с номинальным тяговым усилием от 100 до 800 Н.
![PCT/PC](/sites/default/files/images/ru/products/pct-1.jpg)
4. Варианты конструкции устройства
PCT поддерживает установку в любом направлении благодаря использованию фланца или Т-образного паза на главном блоке. Возможно установить электропривод редукторного или безредукторного типа.
(При воздействии на устройство радиальной и моментной нагрузки требуется устанавливать дополнительную направляющую.)
![PC](/sites/default/files/images/ru/products/PC_without_moter.jpg)
Загрузить
Характеристики (PC)
1. Компактная конструкция
Новая сборная конструкция, включающая прецизионную шарико-винтовую передачу с гайкой и шлицевой вал с шариковой втулкой, значительно сокращает длину изделия, что делает блок более компактным.
![PCT/PC](/sites/default/files/images/ru/products/pc-1_0.jpg)
2. Устойчивость к компрессионным нагрузкам
Расположение подшипников обеспечивает высокую сопротивляемость компрессионным нагрузкам.
3. Высокая несущая способность
Диаметр вала шарико-винтовой передачи и число нагружаемых заходов резьбы были максимально увеличены для обеспечения высокой несущей способности.
4. Высокая прочность
Шариковая втулка модели LF гарантирует плавное перемещение без зазоров, что обеспечивает высокую прочность направляющей.
5. Высокая точность подачи
Механизм подачи использует прецизионную шарико-винтовую передачу, гарантируя исключительную точность подачи.