Skip to Contents

Опорный ролик

Опорный ролик — это компактный и очень жесткий подшипник, содержащий игольчатые ролики, которые установлены на короткий вал. Оптимально подходит в качестве направляющего ролика для следящих механизмов и устройств линейного движения.

Техническая поддержка 

Опорный ролик

 


Модели

Модель CF Эта модель опорного ролика имеет шлиц под отвертку или гнездо для шестигранного ключа в головке пальца, что облегчает монтаж. Доступно исполнение полностью из нержавеющей стали (буква M) для областей, где требуется устойчивость против коррозии. Дополнительно/ассортимент продукции 
Модель CFT Выполненный по аналогии с другими нашими моделями, этот тип опорного ролика имеет резьбовые отверстия для фиксации трубки на пальце и с помощью резьбы, что облегчает организацию смазки из централизованной системы.
Модель CFH

Выполненный по аналогии с другими моделями, этот тип опорного ролика можно установить в одном корпусе. Однако короткий вал является эксцентриковым, что обеспечивает простую регулировку при монтаже с помощью простого поворота пальца.

Модель CFN Также выполненный по аналогии с другими моделями, этот тип опорного ролика содержит упорные шариковые подшипники. Поэтому он способен выдержать осевую нагрузку, которая обычно возникает при ошибках монтажа.