Модуль линейного качения
Модуль линейного качения — это простая линейная направляющая, состоящая из тонкой стальной пластины, которая обеспечивает точность роликов. Данный продукт оптимально подходит для крупных машин и станков, которым требуется высокая жесткость и устойчивость, а также очень низкий коэффициент трения и простая установка.
Модель FT с поверхностью гладкого типа
В данной модели представлен один ряд роликов в гладком корпусе. Как правило, она используется на гладких поверхностях, допускающих простое линейное перемещение.
Модель FTW с V-образным пазом
В данной модели используются несколько рядов роликов для увеличения значений выравнивания при 90°.