Husillo de bolas de precisión
Husillo de bolas de precisión estándar, extremos sin mecanizar
| Carga previa de ajuste Modelo BIF |
Con este husillo de bolas, las tuercas, tanto derecha como izquierda, incluyen una fase en el centro para obtener una holgura axial inferior a cero (bajo una carga previa). | Detalles / línea de productos |
| Carga previa de tuerca doble Modelo BNFN |
El tipo más habitual con una carga previa que incorpora un espaciador entre las dos tuercas del husillo combinadas para eliminar retrocesos. | Detalles / línea de productos |
| Miniatura Modelo MDK |
Una miniatura con un diámetro de eje de tornillo de φ4 a φ14 mm y un avance de 1 a 5 mm. | Detalles / línea de productos |
| Miniatura Modelo MBF |
Una miniatura con un diámetro de eje de tornillo de φ4 a φ14 mm y un avance de 1 a 4 mm. | Detalles / línea de productos |
| Tuerca simple Modelo BNF |
El tipo más sencillo con una sola tuerca. | Detalles / línea de productos |
Modelo BNK: Husillo de bolas de precisión estándar con extremos mecanizados
| Extremos mecanizados Modelo BNK |
Un husillo que tiene los extremos del eje con un mecanizado estándar acorde a la unidad de soporte. | Detalles / línea de productos |
Husillo de bolas rotativo de precisión
| Modelo BLR de paso largo con tuerca rotativa |
Husillo de bolas con tuerca rotativa, que tiene una estructura integrada, formada por una tuerca y un rodamiento. | Detalles / línea de productos |
Modelos
Precargados
| Precargado Modelo BIF |
Con este husillo de bolas, el roscado de la mitad derecha e izquierda de la tuerca, es suministrado con un desfase en el centro, respecto del husillo, para conseguir un juego axial inferior a cero ( precarga). | Detalles / línea de productos |
| Tuerca delgada Modelo DIK |
Husillo de bolas con deflector, en el que el roscado derecho e izquierdo de la tuerca, incluye un desfase en el centro, respecto del husillo y produce un juego axial inferior a cero (precarga). | Detalles / línea de productos |
| Tuerca rotativa Modelo DIR |
Husillo de bolas con tuerca rotativa, en el que se integra una tuerca con deflector, con un rodamiento. | Detalles / línea de productos |
| Tuerca doble precargada Modelo BNFN |
El modelo más habitual con precarga, que se consigue mediante un espaciador entre las dos tuercas de husillo, para eliminar holguras. | Detalles / línea de productos |
| Tuerca delgada Modelo DKN |
Husillo de bolas con deflector, en el que se consigue la precarga mediante un espaciador entre las dos tuercas del husillo, para conseguir un juego axial interior a cero (precarga). | Detalles / línea de productos |
| Paso Largo Modelo BLW |
Este husillo de bolas permite el funcionamiento a altas velocidades sin holguras, ya que utiliza un espaciador entre las dos tuercas de paso largo, para obtener la precarga. | Detalles / línea de productos |
Sin carga previa
| Tuerca simple Modelo BNF |
El modelo más sencillo con una sola tuerca. | Detalles / línea de productos |
| Tuerca cuadrada Modelo BNT |
Puesto que los taladros de montaje se han realizado sobre la tuerca cuadrada, este modelo puede montarse de forma compacta sobre la máquina sin alojamiento. | Detalles / línea de productos |
| Tuerca delgada Modelo DK |
El husillo de bolas más compacto, con un diámetro exterior de tuerca, del 70 al 80% respecto al diámetro del modelo de retorno por tubo. | Detalles / línea de productos |
| Miniatura Modelo MDK |
Modelo en miniatura con un diámetro de eje de φ4 a φ14 mm y un paso de 1 a 5 mm. | Detalles / línea de productos |
| Miniatura Modelo MBF |
Modelo en miniatura con un diámetro de eje de φ4 a φ14 mm y un paso de 1 a 4 mm. | Detalles / línea de productos |
| Paso Largo Modelo BLK |
En este husillo de bolas, el diámetro del eje equivale a la longitud del paso. | Detalles / línea de productos |
| Gran Paso Modelo WGF |
En este husillo de bolas, la longitud de paso es, entre 1,5 y 3 veces mayor que el diámetro del eje. | Detalles / línea de productos |