Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca. Con un par de torsión inferior en una tercera parte o menos al de un husillo deslizante convencional, este producto resulta muy adecuado para ahorrar energía de accionamiento.
![Husillo de bolas](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/ballscrew_00.jpg)
Husillo de bolas conforme a la normativa estándar DIN
![](./sites/default/files/thkcom/images/uk/product/class/ball_screw/dinbscrew_02.jpg)
En los husillos a bolas conforme a la normativa DIN, las bolas sometidas a carga que giran por el camino de rodadura realizado entre el eje y la tuerca soportando la carga axial, pasan al circuito adyacente a través de un deflector insertado en la tuerca y después vuelven a la zona de carga. De este modo, las bolas realizan un movimiento rotativo infinito.
[Modelos]
EPB-V, EBB-V
Husillo de precisión con tecnología de jaula de bolas
![Husillo de bolas enjaulado de precisión](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/cballscrew_02.jpg)
Un husillo de bolas que permite fluctuaciones de par de torsión pequeñas, ruido bajo y funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento, gracias a la utilización de una jaula de retención de bolas.
[Modelos]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Modelo BNK de extremos de ejes acabados
![Finished Shaft Ends Model BNK](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/bnk_ballscrew.jpg)
Este modelo de husillo de bolas ofrece tamaños de eje de 4 a 25 mm de diámetro con cables de 1 a 20 mm con la ventaja adicional de incluir de manera estándar el mecanizado de los extremos de las unidades de soporte.
[Modelos]
BNK
Husillo de bolas de precisión
![Husillo de bolas de precisión](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/pre_ballscrew_02.jpg)
Este tipo de husillo está provisto de un eje laminado con lo que se obtiene una mayor precisión.
[Modelos]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Eje estriado/husillo de bolas de precisión
![Chavetero/husillo de bolas de precisión](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/pre_balllscrspl_02.jpg)
Una unidad de carrera rotatoria con ranuras de husillo de bolas y una ranura de eje estriado que se cruzan entre sí en un eje único. Las tuercas del husillo y el eje estriado tienen soportes especiales directamente integrados en la circunferencia de las tuercas.
[Modelos]
BNS, NS
Husillo de bolas laminado
![Husillo de bolas laminado](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/rol_ballscrew_02.jpg)
Un husillo de bolas que utiliza un eje laminado obteniendo así una mayor precisión.
[Modelos]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Unidad de soporte
![Unidad de soporte](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/supportunit_02.jpg)
Existen seis tipos de unidad de soporte: los modelos EK, FK, EF y FF, estandarizados para montaje de husillos con extremos mecanizados, y los modelos BK y BF, estandarizados para los husillos de bolas en general. La unidad de soporte del lado fijo contiene un cojinete angular compatible con JIS Clase 5 que incluye una carga previa ajustada.
[Modelos]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Abrazadera para tuerca
![Abrazadera de tuerca](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/natbracket_02.jpg)
La abrazadera para tuerca está estandarizada para montajes de husillos con extremos de mecanizados. Este modelo está diseñado para fijarse directamente a la mesa mediante pernos. Puesto que tiene una altura baja, puede montarse en la mesa utilizando sólo pernos.
[Modelos]
MC
Tuerca de bloqueo
![Tuerca de bloqueo](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/rocknut_02.jpg)
La tuerca de bloqueo es capaz de fijar fácilmente el eje del husillo al soporte con gran precisión. Incluye un mecanismo de seguridad que incluye un tornillo a modo de tope con hueco hexagonal en la cabeza y una pieza que evita que la tuerca de bloqueo se libere, garantizando una fijación segura.
[Modelos]
RN