Oscilantes
La oscilación es un movimiento similar a las articulaciones del cuerpo humano. Las distintas partes se unen entre sí y los espacios que se crean a consecuencia de los movimientos complejos se cubren suavemente. Las "articulaciones" o "acopladores" entre las piezas de máquina también son muy conocidas. Los productos de THK ofrecen movimientos oscilantes, incluidas los "link balls", las "rótulas" y los "rodamientos esféricos lisos". En concreto nuestros "link balls" de alto rendimiento se han fabricado según nuestras tecnologías exclusivas desde la fundación de THK.
Movimiento oscilante aplicado
Vehículos a motor
![Vehículos a motor](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/move/swing_01.jpg)
Las rótulas de THK se utilizan en los amortiguadores que son tan importantes para la comodidad y la seguridad de los automóviles. Al controlar y articular el movimiento de las suspensiones izquierda y derecha, reducen el balanceo y estabilizan el vehículo.
Productos
Link Ball
El Link ball es un rodamiento esférico deslizante con un pasador de rótula que proporciona un movimiento suave con una holgura mínima.
Rótula
La rótula es un rodamiento esférico deslizante que incorpora un anillo interior esférico cuya precisión y dureza son equivalentes a las de los rodamientos de bolas de acero.
Rodamiento esférico liso
El rodamiento esférico es un cojinete de rótulas deslizante para grandes cargas.