Espirales
Un movimiento en espiral se puede facilitar mediante movimientos rotativos y lineales. Una combinación de estos movimientos permiten un posicionamiento preciso y sofisticado. El "eje estriado / husillo de bolas" de THK tiene tuercas de husillo de bolas y tuercas de eje estriado en un solo eje para permitir tanto los movimientos rotatorios como los lineales en un diseño compacto.
Movimiento en espiral aplicado
Robots escalares
![Robots escalares](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/move/scrobot.jpg)
Los robots escalares se utilizan para transportar y colocar piezas en áreas pequeñas. Los sistemas de guía LM son cruciales para su elevada precisión en el movimiento de carrera y la rotación en el eje Z, donde son fundamentales una elevada velocidad y baja excentricidad.