Equipamiento para la fabricación de semiconductores y LCD
En la actualidad, el equipamiento para la fabricación de semiconductores y paneles LCD es fundamental para la producción de todos tipos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos los ordenadores, los teléfonos móviles y los televisores de pantalla plana. Los avances en este equipamiento promueven mejoras en el rendimiento de los ordenadores y las funciones de los teléfonos móviles, y se enriquece la vida de las personas gracias a la reducción del coste de los televisores de pantalla plana. Los productos de THK pueden satisfacer este tipo de necesidad de alta tecnología para un control preciso del movimiento.
Unidades de pulido de bordes de cristal
Los husillos de bolas compactos y las guías LM con jaula de bolas, que ofrecen un movimiento muy suave, se utilizan en sistemas de producción de elevada eficacia empleados para los paneles LCD de los sistemas de navegación para coches y herramientas móviles.
Equipos de transporte de sustratos de cristal
Para transferir grandes sustratos de cristal a largas distancias rápidamente, se precisa alta velocidad, precisión excelente y la capacidad no desviarse aunque se necesiten carreras largas. Esto se puede conseguir gracias a una combinación de guías LM y sistemas de accionamiento de motor lineal.
Unidades de mesa de probador de paneles LCD
Para probar las características eléctricas de los sustratos de los paneles LCD, el instrumento de medición debe poder posicionar los sustratos de forma precisa en una amplia área. Las guías LM y los husillos de bolas, mecanizados a un elevado nivel de precisión, pueden ofrecer este control de seguimiento y contribuir a una fabricación eficaz, incluso aunque aumente el tamaño de los sustratos.
Sierras de diamante
Las sierras de diamante cortan y separan cada chip de circuitos integrados de su oblea de mayor tamaño. Los dispositivos de corte láser y las cuchillas radiales muy delgadas en el extremo de los ejes rotatorios de alta velocidad se utiliza para cortar de forma precisa los chips de circuitos integrados. Las guías LM y los husillos de bolas se utilizan en las secciones de guía y accionamiento, que siempre deben funcionar con un elevado nivel de precisión y estabilidad. Las tecnologías de gran precisión de THK sobresalen en esta tecnología.
Productos utilizados
Guía LM
La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.
Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.
Eje nervado
El eje estriado es una guía con recirculación de bolas.
Accesorios para lubricación
Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.