Válcovaný kuličkový šroub
Válcovaný kuličkový šroub
| Tenká matice Model JPF |
Tento kuličkový šroub má nulový mrtvý chod díky použití konstantního předběžného zatížení. | Podrobnosti – přehled produktů |
| Standardní matice Model BTK |
Kompaktní zaoblený typ kuličkového šroubu s maticí šroubu v rámci návratového potrubí. Obvod obruby je oříznut rovně v horní a dolní části, což umožňuje nízké umístění středu hřídele. | Podrobnosti – přehled produktů |
| Miniaturní Model MTF |
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ6 do Φ12 mm a vedením od 1 do 2 mm. | Podrobnosti – přehled produktů |
| Čtvercová matice Model BNT |
Tento model lze upevnit na stroj bez pouzdra, protože otvory pro montážní šrouby jsou navrtány do pravoúhlé matice kuličkového šroubu. | Podrobnosti – přehled produktů |
| Velké vedení Model BLK |
U tohoto kuličkového šroubu je průměr hřídele stejný jako rozměr vedení. | Podrobnosti – přehled produktů |
| Plošné vedení Model WTF |
Tyto modely nabízí stabilní vysokorychlostní pohyb díky použité metodě zakončení. | Podrobnosti – přehled produktů |
| Plošné vedení (Vysoké zatížení) Model CNF |
Tento kuličkový šroub nabízí dlouhou životnost díky kombinaci 4 řad velkých vodicích drážek a dlouhé matice. | Podrobnosti – přehled produktů |
Válcovaný rotační kuličkový šroub model BLR
| Velká vodicí rotační matice Model BLR |
Kuličkový šroub s otočnou maticí skládající se z matice kuličkového šroubu a podpůrného ložiska | Podrobnosti – přehled produktů |