Přesný kuličkový šroub
Standardní přesný kuličkový šroub s dohotovitelnými konci hřídele
Odsazené předběžné zatížení Model BIF |
U tohoto kuličkového šroubu jsou levé a pravé závity opatřeny segmentem uprostřed matice kuličkového šroubu zajišťujícím osovou vůli menší než nula (při použití předběžného zatížení). | Podrobnosti – přehled produktů |
Předběžné zatížení s dvojitou maticí Model BNFN |
Nejběžnější typ s předběžným zatížením poskytovaným prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma spojenými matice kuličkového šroubu tak, aby byl eliminován mrtvý chod. | Podrobnosti – přehled produktů |
Miniaturní Model MDK |
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 5 mm. | Podrobnosti – přehled produktů |
Miniaturní Model MBF |
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 4 mm. | Podrobnosti – přehled produktů |
Jedna matice Model BNF |
Nejjednodušší typ s jednou maticí kuličkového šroubu. | Podrobnosti – přehled produktů |
Standardní přesný kuličkový šroub s povrchově upravenými konci hřídele model BNK
Dokončené Konce hřídele Model BNK |
Kuličkový šroub s koncem hřídele šroubu standardizovaným podle koncové konzoly. | Podrobnosti – přehled produktů |
Přesný rotační kuličkový šroub
Velké vedení Model s rotační maticí BLR |
Kuličkový šroub s otočnou maticí skládající se z matice kuličkového šroubu a podpůrného ložiska. | Podrobnosti – přehled produktů |
Modely
Odsazené předběžné zatížení Model BIF |
U tohoto kuličkového šroubu jsou levé a pravé závity opatřeny segmentem uprostřed matice kuličkového šroubu zajišťujícím osovou vůli menší než nula (při použití předběžného zatížení). | Podrobnosti – přehled produktů |
Tenká matice Model DIK |
Typ kuličkového šroubu s deflektorem, u kterého jsou levé a pravé závity opatřeny segmentem uprostřed matice kuličkového šroubu zajišťujícím osovou vůli menší než nula (při použití předběžného zatížení). | Podrobnosti – přehled produktů |
Rotační matice Model DIR |
Kuličkový šroub s otočnou maticí, ve kterém je matice kuličkového šroubu s deflektorem spojena s podpůrným ložiskem. | Podrobnosti – přehled produktů |
Předběžné zatížení s dvojitou maticí Model BNFN |
Nejběžnější typ s předběžným zatížením poskytovaným prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma spojenými matice kuličkového šroubu tak, aby byl eliminován mrtvý chod. | Podrobnosti – přehled produktů |
Tenká matice Model DKN |
Typ kuličkového šroubu s deflektorem, ve kterém je předběžné zatížení poskytováno prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma spojenými matice kuličkového šroubu tak, aby bylo dosaženo osové vůle menší než nula (při použití předběžného zatížení). | Podrobnosti – přehled produktů |
Velké vedení Model BLW |
Tento model kuličkového šroubu je schopný vysokorychlostního posuvu bez mrtvého chodu, protože je předběžné zatížení poskytováno prostřednictvím vymezovací podložky mezi dvěma velkými vodicími maticemi. | Podrobnosti – přehled produktů |
Typ bez předběžného zatížení
Jedna matice Model BNF |
Nejjednodušší typ s jednou maticí kuličkového šroubu. | Podrobnosti – přehled produktů |
Čtvercová matice Model BNT |
Tento model lze upevnit na stroj bez pouzdra, protože jsou otvory pro montážní šrouby navrtány do pravoúhlé matice kuličkového šroubu. | Podrobnosti – přehled produktů |
Tenká matice Model DK |
Nejkompaktnější kuličkový šroub s vnějším průměrem matice kuličkového šroubu od 70 do 80 % průměru matice typu s návratovým potrubím. | Podrobnosti – přehled produktů |
Miniaturní Model MDK |
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 5 mm. | Podrobnosti – přehled produktů |
Miniaturní Model MBF |
Miniaturní typ s průměrem hřídele šroubu od Φ4 do Φ14 mm a vedením od 1 do 4 mm. | Podrobnosti – přehled produktů |
Velké vedení Model BLK |
U tohoto kuličkového šroubu je průměr hřídele stejný jako rozměr vedení. | Podrobnosti – přehled produktů |
Plošné vedení Model WGF |
U tohoto kuličkového šroubu je délka vedení 1,5krát až 3krát větší než průměr hřídele. | Podrobnosti – přehled produktů |