Pohonná jednotka s technologií kuličky v pouzdře – model SKR

Tento model nabízí větší rychlosti, menší hluk a delší provozní doby bez nutnosti údržby než běžný typ (model KR), protože používá v jednotkách lineárního vedení a v jednotce kuličkového šroubu uzavřené kuličky.
Přehled produktů
SKR33 | Výška: 33 mm Délka: 30 až 605 mm Stoupání: 6 mm, 10 mm, 20 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |
SKR46 | Výška: 46 mm Délka: 164,5 až 841,5 mm Stoupání: 10 mm, 20 mm |
Podrobnosti – přehled produktů |