Lékařská a asistenční péče
Lékaři využívají pokročilých zdravotnických technologií a pomocná zařízení ulehčují práci ošetřovatelům. Dynamický vývoj v medicíně chrání životy lidí. Produkty společnosti THK splňují standardy nejvyšší spolehlivosti, které jsou u lékařských přístrojů nutností.
Rentgenové přístroje
Naše lineární vedení a křížová ložiska se používají pro přesouvání zařízení při RTG vyšetření. To umožňuje přístroji RTG zaměření paprsků v libovolném směru a snímání obrazu z libovolného úhlu bez ohledu na polohu pacienta. Při použití produktů společnosti THK také dochází ke snížení vibrací a hluku přístroje.
Automatizované vybavení pro hematologickou analýzu
Naše lineární a maticové posuvy používají pro svislý přesun vstřikovačů činidel v přístrojích hematologické analýzy. Posuv může snižovat vibrace na konci vstřikovače a matice umožňují výrobu plnících zařízení s velmi plynulým a rychlým pohybem.
Lékařské rentgenové CT snímače
Rentgenový CT snímač je zařízení zakrývající celé tělo pacienta a obsahující snímače počítačové tomografie (CT) a angiografie pro diagnózu chorob oběhové soustavy. V těchto zařízeních se používá lineární vedení společnosti THK pro přesun pacienta na lůžku v průběhu snímání. Lišty navíc snižují vibrace a hluk při pohybu systému.
Lázeňská zařízení s podporou pro pojízdná křesla
Naše kuličkové tyče s drážkou se používají v lázeňských zařízeních s elektrickými výtahy. Použití tyče pro zdvih umožňuje kompaktní provedení zařízení.
Roboti pro chirurgické operace
Při operacích týkajících se naší kostry musejí lékaři vyvíjet silný tlak. Problémem je také dávka radiace absorbovaná jimi při radiografii. Tyto problémy se řeší zavedením chirurgických robotů. Díky lineárnímu vedení a pohonným jednotkám společnosti THK jsou tyto stroje výkonné a kompaktní a nabízí vysokou přesnost při operacích, kdy přesně reprodukují pohyby lékaře.
Použité produkty
Lineární vedení
Lineární vedení je naším hlavním produktem, který jako první na světě přináší do praxe spolehlivé zařízení s lineárním pohybem.
Kuličkový šroub
Kuličkový šroub je vysoce účinný vodicí šroub s kuličkou, která zabezpečuje valivý pohyb mezi osou šroubu a maticí.
Kuličková tyč s drážkou
Kuličková tyč s drážkou je ložisko s válcovanou drážkou.
Křížové ložisko
Křížové ložisko je valivé ložisko s vysokou přesností rotace schopné nést zatížení v každém směru.
Maticový posuv
Maticový posuv je kluzný posuvový šroub s vodicím úhlem 45°, který nelze snadno vyrobit obráběním.