Vačková kladka
Vačková kladka je kompaktní ložisko s pevnou hřídelí a vestavěným jehlovým ložiskem. Nejvíce se používá jako vodicí lišta pro vačkové mechanismy a stroje s lineárním pohybem.
Modely
Model CF | Tento model je levná vačková kladka s drážkou nebo šestihranem v hlavě čepu. Typ vyrobený z nerezové oceli (symbol M) je optimální pro použití v čistých prostorách, protože nerezaví a vytváří málo prachu. | Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina) |
Model CFT | Stejný jako typ CF, navíc je opatřen otvory se závitem pro trubičky na hlavě čepu a závitu. Je optimální pro místa, kde je vyžadován systém integrovaného mazání. | |
Model CFH | Tento model je možné nainstalovat do stejného motnážního otvoru jako model CF. Polohu tohoto modelu lze snadno přizpůsobit otočením čepu, protože montážní hřídel a hlava čepu jsou umístěny výstředně o 0,25 mm až 10. mm. Je to kompaktní, velice přesná výstředná vačková kladka. | |
Model CFN | Tento model vychází z modelu CF a má navíc kuličky pro axiální zatížení. Je schopný nést osové zatížení vzniklé chybou montáže. | |
Model CFS | Vnější průměr vnějšího prstence je ve vztahu k průměru čepu velmi malý, proto může mít toto zdvihátko ventilu velmi kompaktní konstrukci. | |
Model CF-SFU | Za účelem zjednodušení instalace byl v čepu vytvořen otvor pro zajištění šroubem s plochou hlavou. To je ideální pro jednotky, u kterých není místo pro upevnění čepu. |