Kuličkový šroub
DIN Standard Compliant Ball Screw
U kuličkových šroubů vyhovujících DIN normě se zatížené kuličky pohybují v drážce vybroušené mezi šroubem a maticí přičemž zadržují axiální zatížení. Pohybují se v drážce deflektoru, který je usazen uvnitř matice a navazuje na drážku. Kuličky cirkulují zpět do oblasti zatížení a vykonávají tímto nekonečný oběžný pohyb.
[č.modelu]
EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC
Přesný kuličkový šroub s technologií kuličky v pouzdře
Kuličkový šroub, který díky pouzdru kuličky nabízí tichý chod, nízké výkyvy točivého momentu a dlouhodobou životnost bez nutnosti údržby.
[č.modelu]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Konce hřídele s povrchovou úpravou, model BNK
Tento model kuličkového vřetene nabízí rozměry hřídele o průměru 4 až 25 mm s vodiči 1 až 20 mm s výhodou koncového obrábění pro podpůrné jednotky, které je k dispozici jako standard.
[č.modelu]
BNK
Přesný kuličkový šroub
Kuličkový šroub, který používá dno hřídele šroubu k dosažení vysoké přesnosti.
[č.modelu]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Přesný kuličkový šroub/kuličková tyč s drážkou
Tažný/Rotační šroub, u kterého se na jedné hřídeli kříží drážka kuličkového šroubu a drážka kuličkové tyče s drážkou. Matice kuličkového šroubu a kuličkové tyče s drážkou mají podpůrná ložiska přímo na obvodu matic.
[č.modelu]
BNS, NS
Válcovaný kuličkový šroub
Kuličkový šroub, který používá přesně válcovanou hřídel šroubu.
[č.modelu]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Koncová konzola
Koncová konzola je k dispozici v šesti typech: modely EK, FK, EF a FF (které jsou standardizovány pro standardní sestavy kuličkového šroubu s povrchově upravenými konci hřídele) a modely BK a BF (které jsou standardizovány pro kuličkové šrouby obecně). Koncová konzola na pevné straně obsahuje úhlové ložisko třídy JIS 5 s nastaveným předpětím.
[č.modelu]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Konzola matice
Konzola matice je standardizována pro standardní sestavu kuličkového šroubu s povrchově upravenými konci hřídele. Tento model je navržen tak, aby jej bylo možné přímo připojit na stůl pomocí šroubů. Lze jej upevnit na stůl pouze pomocí šroubů, protože má malou výšku.
[č.modelu]
MC
Pojistná matice
Pojistná matice pro kuličkové šrouby slouží k přesnému upevnění hřídele šroubu a ložiska. Mechanismus proti uvolnění tvoří šestihranný šroub s pojistkou.
[č.modelu]
RN