Skip to Contents

Allmänna industrimaskiner

Automatisk förpackningsmaskin för livsmedel/medicin

 

Olika typer av tillverkningsmaskiner används för automatisering och arbetssparande ändamål inom fält där produktionen tidigare utfördes genom mänskligt arbete. THKs produkter används i detta sammanhang, från enheter som helt enkelt upprepar samma funktion korrekt och effektivt till sådana som möjliggör hantverksmässig precision.


Elektriska formsprutningsmaskiner

Från hydraulisk energi som kräver elektricitet. Miljöaspekter har fått många tillverkare att övergå till formsprutningsmaskiner som drivs av elektricitet. I dessa maskiner används kulskruvar för hög belastning med samma åtdragningskraft som konventionella cylindrar tillsammans med mycket stabila skenstyrningar för exakt formplacering.

Stanspressar

Hur snabbt kan du stansa igenom? Stanshastigheterna ökar kontinuerligt och kulskruvar med stora gängor är idealiska för att flytta arbetsstycken av tunnplåtsstål med snabb acceleration och inbromsning. För att möjliggöra sådan snabba arbetsrörelser används skenstyrningar med kulkrans och kulskruvar.

Hartssvetsande utrustning

För att svetsa två hartsrör måste de värmas upp samtidigt och tryckas ihop längs en rät linje med ett fast tryck. Denna korrekta och tillförlitliga lödningskvalitet kan säkerställas genom att rören placeras med skenstyrningar.

Horisontella balpressningsmaskiner

Skenstyrningar med kulkedja och precisionsskruv med kulkedja modell HBN används i det elektriska drivsystemet för balpressningsmaskiner för returpapper vid pappersbruk. Tidigare användes hydrauliska cylindrar för att driva kompressionspressen men olja läckte ut, vilket kontaminerade både returpappret och utrustningens tillbehör. Genom övergång till ett motordrivet system tillsammans med kulskruv modell HBN, som har en resistens mot hög belastning som motsvarar hydrauliska cylindrar eliminerades problemet med oljeläckage. Dessutom gjorde detta det möjligt att göra balpressningsmaskinerna kompaktare.

Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

LM-styrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Screw

Kulskruv

Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.


Ball Spline

Kulspline

Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar.

LM Guide Actuator

LM-styrningsställdon

SKR/KR är en kompakt linjärenhet med hög styvhet och precision.


Slide Pack

Slidpaket

FBW är en lågpris skenstyrning. Den är lätt, kompakt, rostfri och ger en smidig linjär rörelse.

Slide Rail

Slidskena

Plattskenstyrningen är en prisvärd linjär styrning som är tillverkad av precisionsformad stålplåt.


Linear Bushing

Linjär bussning

En kulbussning i kombination med en precisionsslipad rundstång är ett av de först framtagna linjära system som togs fram för att realisera precisa rörelser.

Change Nut

Växlingsmutter

Växlingsmuttern är en skjutbar matningsskruv med 45° stigningsvinkel, vilket inte är lätt att åstadkomma med maskinbearbetning.


Cam Follower

Kamföljare

Kamrullen är ett kompakt lager med mycket styv axel och inbyggt nållager.

Lubrication accessories

Smörjningstillbehör

Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.