Växlingsmutter (trapets)
Växlingsmuttern är en skjutbar matningsskruv med 45° stigningsvinkel, vilket inte är lätt att åstadkomma med maskinbearbetning. Den stora stigningsvinkeln gör den mycket lämplig för snabba tvärrörelsemekanismer med låga varvtal.

Modeller
Växlingsmutter modell DCMA/DCMB | Denna modell klarar enkelt av att omvandla linjär rörelse till rotationsrörelse och vice versa med 70 % effektivitet. Eftersom gängorna är stora är den optimal vid byggande av en snabb matningsmekanism med långsam rotation. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |