Rodamiento de rodillos cruzados
![Rodamiento de rodillos cruzados](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_r/crossroller_r_00.jpg)
Double-Row Angular Contact Roller Ring RW
![双列角接触滚柱轴环](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_r/rw.jpg)
Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction
[Model number]
RW
High-Speed, Double-Row Angular Contact Ball Ring BWH
![高速双列角接触轴环](/sites/default/files/thkcom/tw/news/products/BHW.png)
A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings
[Model number]
BWH
Rotación de la corona interior y exterior
![Rotación de la corona interior y exterior](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_r/crossroller_r_a_02.jpg)
Un tipo de rodamiento interior/exterior integrado que puede utilizarse tanto para la rotación de la corona interior como para la de la exterior.
[Modellnummer]
RU, RAU, RBU
Rotación de la corona interior
![Rotación de la corona interior](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_r/crossroller_r_i_02.jpg)
Óptimo para áreas en las que la corona interior debe tener una precisión de rotación elevada.
[Modellnummer]
RB, RA, RA-C
Rotación de la corona exterior
![Rotación de la corona exterior](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/crossroller_r/crossroller_r_o_02.jpg)
Óptimo para áreas en las que la corona exterior debe tener una gran precisión de rotación.
[Modellnummer]
RE