Raíl de deslizamiento

Guía Utilitaria / Guía de deslizamiento telescópica

El ATG es un raíl de deslizamiento telescópico con un raíl interior y otro exterior que se expanden y se pliegan. Este producto presenta una gran capacidad de carga, una durabilidad superior y dos filas de bolas que permiten un movimiento suave y estable. Además, puede montarse con una facilidad exclusiva de las guías de deslizamiento.
[Model number]
ATG
Las guías de deslizamiento convencionales se han adoptado ampliamente en las partes deslizantes de diversos tipos de maquinaria de oficina, como cajeros automáticos y máquinas expendedoras. Sin embargo, debido a la gran demanda de mayores mejoras en las capacidades de carga y durabilidad, ha aumentado la necesidad de un producto híbrido de uso general como el ATG, que combina las ventajas de una guía de deslizamiento y una guía lineal.
Alcanzando una gran capacidad de carga y durabilidad, el ATG está destinado a los sectores logístico y ferroviario, donde se requiere un alto grado de utilidad. Se prevé que este producto se demande sobre todo para los mecanismos de recogida de contenedores de las lanzaderas de transferencia de los almacenes automatizados, los mecanismos de apertura y cierre de las puertas de los vehículos ferroviarios y los mecanismos de deslizamiento de los asientos de los pasajeros de los aviones.
Corredera simple

Se trata de un tipo de unidad básica cuya longitud de carrera se diseña a aproximadamente el 70% de la longitud total del raíl.
[Número de modelo]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Corredera doble

Se trata de un tipo de unidad doble de dos fases, cuya longitud de carrera puede superar la longitud total.
[Número de modelo]
FBL27D, FBL35N, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Tipo lineal

Con la ayuda de un tipo de brida de fácil montaje, este modelo de tipo de corredera puede realizar movimientos rectos finitos.
[Número de modelo]
FBL35F, FBL48DR
Aleación de aluminio / corredera simple

Un tipo de corredera simple de aleación de aluminio óptimo para emplazamientos en los que es importante el aspecto y las medidas contra el óxido.
[Número de modelo]
E15, E20
Aleación de aluminio / corredera doble

Un tipo de corredera doble de aleación de aluminio.
[Número de modelo]
D20