Actuador LM

El actuador lineal consta de una base de aluminio combinada con una guía lineal, una plataforma estandarizada, un sistema de mando y otros componentes. Es posible seleccionar libremente los componentes principales de entre una amplia variedad de opciones con el fin de conseguir especificaciones óptimas para aplicaciones concretas.
Modelo GL-N de actuador LM con funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento

Se ha utilizado una base de aluminio ligera, de elevada rigidez y con guías LM con jaula de bolas para la sección de la guía. Existen opciones de transmisión por husillo o correa para el sistema de accionamiento. Además, se han utilizado las guías LM con jaulas de bolas y el lubricador QZ para el husillo de bolas con el fin de proporcionar un actuador de funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento.
Modelo de actuador lineal GL

El modelo GL es un actuador de eje simple que permite integrar una transmisión por husillo de bolas o una transmisión por correa con una base de aluminio sobre la que se monta el modelo de guía lineal GSR.