Skip to Contents

Husillo de bolas

El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca. Con un par de torsión inferior en una tercera parte o menos al de un husillo deslizante convencional, este producto resulta muy adecuado para ahorrar energía de accionamiento.

Husillo de bolas

 


Husillo de bolas conforme a la normativa estándar DIN

 

En los husillos a bolas conforme a la normativa DIN, las bolas sometidas a carga que giran por el camino de rodadura realizado entre el eje y la tuerca soportando la carga axial, pasan al circuito adyacente a través de un deflector insertado en la tuerca y después vuelven a la zona de carga. De este modo, las bolas realizan un movimiento rotativo infinito.

[Modelos]
EPB-V, EBB-V


Husillo de precisión con tecnología de jaula de bolas

Husillo de bolas enjaulado de precisión

 

Un husillo de bolas que permite fluctuaciones de par de torsión pequeñas, ruido bajo y funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento, gracias a la utilización de una jaula de retención de bolas.

[Modelos]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


Modelo BNK de extremos de ejes acabados

Finished Shaft Ends Model BNK

 

Este modelo de husillo de bolas ofrece tamaños de eje de 4 a 25 mm de diámetro con cables de 1 a 20 mm con la ventaja adicional de incluir de manera estándar el mecanizado de los extremos de las unidades de soporte.

[Modelos]
BNK


Husillo de bolas de precisión

Husillo de bolas de precisión

 

Este tipo de husillo está provisto de un eje laminado con lo que se obtiene una mayor precisión.

[Modelos]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


Eje estriado/husillo de bolas de precisión

Chavetero/husillo de bolas de precisión

 

Una unidad de carrera rotatoria con ranuras de husillo de bolas y una ranura de eje estriado que se cruzan entre sí en un eje único. Las tuercas del husillo y el eje estriado tienen soportes especiales directamente integrados en la circunferencia de las tuercas.

[Modelos]
BNS, NS


Husillo de bolas laminado

Husillo de bolas laminado

 

Un husillo de bolas que utiliza un eje laminado obteniendo así una mayor precisión.

[Modelos]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


Unidad de soporte

Unidad de soporte

 

Existen seis tipos de unidad de soporte: los modelos EK, FK, EF y FF, estandarizados para montaje de husillos con extremos mecanizados, y los modelos BK y BF, estandarizados para los husillos de bolas en general. La unidad de soporte del lado fijo contiene un cojinete angular compatible con JIS Clase 5 que incluye una carga previa ajustada.

[Modelos]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Abrazadera para tuerca

Abrazadera de tuerca

 

La abrazadera para tuerca está estandarizada para montajes de husillos con extremos de mecanizados. Este modelo está diseñado para fijarse directamente a la mesa mediante pernos. Puesto que tiene una altura baja, puede montarse en la mesa utilizando sólo pernos.

[Modelos]
MC


Tuerca de bloqueo

Tuerca de bloqueo

 

La tuerca de bloqueo es capaz de fijar fácilmente el eje del husillo al soporte con gran precisión. Incluye un mecanismo de seguridad que incluye un tornillo a modo de tope con hueco hexagonal en la cabeza y una pieza que evita que la tuerca de bloqueo se libere, garantizando una fijación segura.

[Modelos]
RN