Skip to Contents

Raíl de deslizamiento

El raíl de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero y formada con precisión mediante laminado. Este producto fino, compacto y fácil de instalar resulta adecuado para guías lineales utilizadas en diversas aplicaciones.

Raíl de deslizamiento

 


Guía Utilitaria / Guía de deslizamiento telescópica

Utility Slide ATG Available for Order

 

El ATG es un raíl de deslizamiento telescópico con un raíl interior y otro exterior que se expanden y se pliegan. Este producto presenta una gran capacidad de carga, una durabilidad superior y dos filas de bolas que permiten un movimiento suave y estable. Además, puede montarse con una facilidad exclusiva de las guías de deslizamiento.

[Model number]
ATG


Las guías de deslizamiento convencionales se han adoptado ampliamente en las partes deslizantes de diversos tipos de maquinaria de oficina, como cajeros automáticos y máquinas expendedoras. Sin embargo, debido a la gran demanda de mayores mejoras en las capacidades de carga y durabilidad, ha aumentado la necesidad de un producto híbrido de uso general como el ATG, que combina las ventajas de una guía de deslizamiento y una guía lineal.

Alcanzando una gran capacidad de carga y durabilidad, el ATG está destinado a los sectores logístico y ferroviario, donde se requiere un alto grado de utilidad. Se prevé que este producto se demande sobre todo para los mecanismos de recogida de contenedores de las lanzaderas de transferencia de los almacenes automatizados, los mecanismos de apertura y cierre de las puertas de los vehículos ferroviarios y los mecanismos de deslizamiento de los asientos de los pasajeros de los aviones.

   Example Uses of the Utility Slide ATG


Corredera simple

Corredera simple

 

Se trata de un tipo de unidad básica cuya longitud de carrera se diseña a aproximadamente el 70% de la longitud total del raíl.

[Número de modelo]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Corredera doble

Corredera doble

 

Se trata de un tipo de unidad doble de dos fases, cuya longitud de carrera puede superar la longitud total.

[Número de modelo]
FBL27D, FBL35N, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Tipo lineal

Tipo lineal

 

Con la ayuda de un tipo de brida de fácil montaje, este modelo de tipo de corredera puede realizar movimientos rectos finitos.

[Número de modelo]
FBL35F, FBL48DR


Aleación de aluminio / corredera simple

Aleación de aluminio / corredera simple

 

Un tipo de corredera simple de aleación de aluminio óptimo para emplazamientos en los que es importante el aspecto y las medidas contra el óxido.

[Número de modelo]
E15, E20


Aleación de aluminio / corredera doble

Aleación de aluminio / corredera doble

 

Un tipo de corredera doble de aleación de aluminio.

[Número de modelo]
D20