Skip to Contents

Mesa de rodillos cruzados

La mesa de rodillos cruzados es una unidad de guía lineal limitada de alta precisión y gran rigidez con una guía de rodillos cruzados integrada. Este producto se instala fácilmente mediante pernos y proporciona un mecanismo de guía lineal sumamente preciso.

Plataforma de rodillos cruzados

 


Modelo VRT

Modelo VRT de macho base

 

Miniatura cuya base incorpora orificios roscados. También está disponible el modelo VRT-M, en acero inoxidable, para ofrecer una elevada resistencia a la corrosión.


Modelo VRT-A

Modelo VRT-A de orificio de montaje

 

Miniatura cuya base incorpora orificios de montaje. También disponible el modelo VRT-AM, en acero inoxidable, para ofrecer una elevada resistencia a la corrosión.


Modelo VRU

Modelo VRU de orificio de montaje

 

Este modelo incorpora una guía de rodillos cruzados entre la mesa y la base, para poder obtener una alta precisión.