Skip to Contents

Caminhando com o planeta Terra

Como membro corporativo do planeta Terra, a THK considera as boas práticas ambientais um recurso empresarial importante.  

Para conduzirmos as atividades comerciais no cenário mundial, nossos funcionários da administração, desenvolvimento tecnológico e produção devem ser conscientizados sobre a importância da Terra, da natureza e do meio ambiente. Acreditamos que a THK deve desempenhar um papel importante no desenvolvimento de produtos e atividades ambientalmente saudáveis que protejam o futuro do meio ambiente.

Proteção ambiental

Para uma empresa do século XXI, as preocupações com o meio ambiente são vitais. Nós aderimos a dois conceitos básicos relacionaos à proteção ambiental . O primeiro é o desenvolvimento de uma política comercial para economizar energia na produção, reciclar produtos e solucionar problemas de destruição de lixo em nossas fases de produção e atividades comerciais. Estamos realizando várias atividades relacionadas à proteção ambiental em todas as nossas fábricas. O segundo é o desenvolvimento de produtos que possa contribuir com a proteção do meio ambiente. A inovação tecnológica de contato de rolagem utilizada nas guias lineares , por exemplo, pode economizar energia considerável quando empregada no sistema de orientação de qualquer máquina.

Proteção do meio ambiente


Telescópio ótico infravermelho de grande porte grande

O telescópio Subaru, um grande telescópio ótico infravermelho , fica no topo da montanha Mauna Kea, no Havaí, a 4.200 metros de altura. Aqui, no observatório astronômico mais alto do mundo, são usadas as nossas guias lineares .

Um telescópio ótico  infravermelho de grande porte


Além disso, clique para ver as atividades da THK relacionadas à proteção do meio ambiente  

Voltar  || Próximo