Pioneiros nas guias lineares
As partes móveis de uma máquina podem ser classificadas como rotacionais, lineares ou uma combinação das duas. Com o desenvolvimento do rolamento rotativo há quase 110 anos atrás, a utilização do rolamento tornou-se o método padrão para realizar o movimento rotacional. Isso gerou uma grande revolução tecnológica. O contato de rolamento não só economizou energia de movimento, como também manteve o atrito a um nível mínimo e melhorou significativamente o desempenho das máquinas. No entanto, embora um desenvolvimento semelhante no campo do movimento linear tenha sido 10 vezes melhor, o movimento linear com o princípio do rolamento levou muito mais tempo para chegar.
A THK solucionou o problema, antes considerado muito difícil, de movimento linear com contato de rolagem, aplicando seus recursos tecnológicos exclusivos e, em 1972, tornou-se a primeira empresa no mundo a desenvolver e a comercializar a guia de movimento linear (LM). Nosso sistema de movimento linear permite aprimoramentos rápidos na precisão, velocidade e potencial de redução de custos com mão-de-obra de instrumentos mecatrônicos avançados. Com as guias LM da THK, as máquinas-ferramentas e os robôs industriais tornam-se capazes de realizar operações ultraprecisas e os dispositivos de fabricação de semicondutores podem operar em unidades de submícron. Recentemente, o sistema foi aplicado em linhas de produção de cristal líquido, transportes ferroviários, veículos assistivos, equipamentos médicos, altos edifícios e residências e dispositivos para entretenimento. O uso de guias LM foi realmente expandido para além dos limites previstos.