Skip to Contents

精密機械

双腕ロボット

 

装置の小型化・高精度化に伴う部品加工精度への更なる要求。これを支えているのが更にワンランク上の精度を維持する測定器。微細な動き・変化を見逃さない精密機器の高精度化に
THK製品は大きく寄与しています。


大型3次元測定機

大型3次元測定機ほど、案内部の動きが重要視されるものはありません。案内部から大きくオーバーハングしたところにあるプローブの先端は、わずかな動きの変動でも拡大されてしまいます。一般的には静圧軸受けが検討されるようなところでも高精度LMガイドは、精度・動き・剛性の面から採用頂いています。

小型測定顕微鏡

ますます微細化が要求される精密加工技術。加工された部品を測定する小型測定顕微鏡は、THKのLMガイドを組み込むことにより高速で高性能なオートフォーカス機能を実現しています。また、被測定物を載せるテーブルの案内部にはボールガイドが採用され、微動送りの操作性向上に寄与しています。

穀粒判別機

穀粒の判別はセンサーによる画像解析で高速性を実現しています。このセンサーには振動の少ない直動案内で且つ速度変動も小さい滑らかな動きが要求されます。ミニチュアのLMガイドがこの難しい問題を小さなサイズで実現します。

使用されている製品

LMガイド

LMガイド

LMガイドは世界で初めて直線運動部の転がり化を実用化した当社の主力製品です。

ボールねじ

ボールねじ

ボールねじはねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするため高い効率が得られる送りねじです。


クロスローラーガイド

クロスローラーガイド

クロスローラーガイドは精密ローラーを交互に直交させて組んだ有限ストロークタイプの直線案内です。

潤滑オプション

潤滑オプション

良好な潤滑を維持するための潤滑関連製品を取り揃えています。