Skip to Contents

Skenstyrning med kulkedja

Skenstyrning med kulkedja

 

Användning av kulkedja eliminerar friktion mellan kulorna vilket ger lågt ljud, acceptabelt drivningsljud, lång tids underhållsfri drift och mycket hög hastighetsrespons.

 


Modeller

Modell SHS Eftersom varje rad av kulor är organiserade med en kontaktvinkel på 45° kan denna modell användas i alla riktningar. Detaljer / Produktuppsättning 
Modell SSR Den kompakta utformningen med en låg sektionshöjd och en kulkontaktsstruktur vid 90° i radiell riktning gör denna modell till en optimal modell för horisontella styrenheter. Detaljer / Produktuppsättning 
Modell SHW Eftersom denna skena har bred konstruktion med låg tyngdpunkt ger denna skenstyrning ett högt Mc-moment. Detaljer / Produktuppsättning 
Modell SRS Denna skena har låg sektionshöjd, en låg vikt och kompakt struktur. Detaljer / Produktuppsättning 
Modell SCR Denna skenstyrning ger en möjlighet att bygga ett rektangulärt system som kan det genomföra X-Y-rörelser. Detaljer / Produktuppsättning