Rullföljare
Rullföljaren är ett kompakt lager med en mycket styv axel och inbyggt nållager. Den lämpar sig utmärkt som styrrulle till kammekanismer och för linjära rörelser.
![Rullföljare](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/rollerfollower/rollerfollower_00.jpg)
Modeller
Modell NAST | En skiljbar typ av lager som kombinerar en yttre ring med tjock vägg, en inre ring och nålrullar försedda med en precisionshållare. Eftersom strukturen är enkel gör den det möjligt att få hög exakthet till en låg kostnad. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell RNAST | Ett lager som kombinerar en yttre ring med tjock vägg, en inre ring och nålrullar försedda med en precisionshållare. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |
Modell NART | Denna modell är en ej skiljbar typ av lagersystem vars inre ring är fäst till sidoplattorna. Eftersom den yttre ringen är sfäriskt maskinbearbetad hjälper det till att minska en snedfördelad belastning. | Detaljer / Produktuppsättning (engelsk) |