Plattskenstyrning
![Plattskenstyrning](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail/sliderail_00.jpg)
Expansionsbeslag / Teleskopskena
![Utility Slide ATG Available for Order](./sites/default/files/thkcom/ja/news/products/2021/ATG.jpg)
ATG är en teleskopisk kullagrad skena, med en inre och yttre skena som expanderar och kollapsar. Denna produkt har en hög belastningskapacitet, överlägsen livslängd och två rader med kulor som möjliggör jämna, stabila rörelser. Den kan också monteras enklare än vad som är vanligt för dessa produkter.
[Model number]
ATG
Konventionella teleskopskenor har antagits i stor utsträckning inom olika rörelser i kontorsmaskiner, bankomater och varuautomater. För att möta den höga efterfrågan på förbättringar inom lastkapacitet och livslängd har det funnits ett ökande behov av en hybridprodukt av nyttokvalitet, såsom ATG, som kombinerar fördelarna med en teleskopskena och en skenstyrning.
Med hög lastkapacitet och lång livslängd är ATG även inriktad på användning inom logistik respektive järnvägsindustrin, där det krävs långvarigt nyttjande och hög kvalitet. Denna produkt förväntas även vara efterfrågad inom automatisering av lager och containerhantering, för att öppna/stänga fordonsdörrar och olika skjutfunktioner i passagerarsäten för flyg och järnväg.
Enkelslid (teleskoperande)
![Enkelslid (teleskoperande)](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail_s/sliderail_s_02.jpg)
Denna modell är en bastyp vars slaglängd är utformad vid ungefär 70 % av den totala skenlängden.
[Modellnummer]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Dubbelslid (teleskoperande)
![Dubbelslid (teleskoperande)](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail_w/sliderail_w_02.jpg)
Denna modell är en 2-stegs dubbelenhet vars slaglängd är tillåten att överstiga den totala längden.
[Modellnummer]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Linjär typ
![Linjär typ](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail/2p_FBL35F.jpg)
Med en flänstyp som enkelt kan monteras är denna modell av slidtyp kapabel att genomföra en rak oändlig rörelse.
[Modellnummer]
FBL35F, FBL48DR
Aluminiumlegering / Enkelslid
![Aluminiumlegering / Enkelslid](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail_s_a/sliderail_s_a_02.jpg)
En singelslidtyp i serien med aluminiumlegeringar, optimal för platser där rostskyddsåtgärder och utseende är viktiga faktorer.
[Modellnummer]
E15, E20
Aluminiumlegering / Dubbelslid
![Aluminiumlegering / Dubbelslid](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail_w_a/sliderail_w_a_02.jpg)
En dubbelslidtyp av en serie med aluminiumlegering.
[Modellnummer]
D20