Momentkulbussning
Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar. Den är en innovativ produkt vilken tillåter högre belastningar än med linjära bussningar, medger även överföring av vridmoment samtidigt som linjära rörelser utförs.
Kulkedja Spline SLS / SLF
Användningen av kulhållare möjliggör jämnt fördelade kulors cirkulerande rörelse upprätthålles och att höghastighetsrespons uppnås. Dessutom elimineras kollisioner och friktioner mellan kulor vilket leder till lågt buller, angenämt driftsljud och låg partikelgenerering. Eftersom fettupptagningen förbättras uppnås även lång underhållsfri drift.
[Modellnummer]
SLS/SLF
Högmoment modell LBS
Denna Momentkulbussning har 3 kammar jämnt fördelade vid 120 grader på omkretsen, varje kam består av 2 rader(6 rader totalt)kraftupptagande kulor.
[Modellnummer]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
Mellanmoment modell LT
Denna Momentkulbussning har en medelhög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning eftersom splineaxeln har inslipade spår i axeln. I varje spår löper belastningsupptagande kulor som lämpar sig väl för att förspännas för att minimera glapp.
[Modellnummer]
LT, LF
Roterande med kugghjul modell LBG
Denna modell har kuggprofil på flänsomkretsen samt radiella och trycknålslager kompakt integrerade på bussningen. Denna Momentkulbussning är optimal för en kraftigare momentöverföringsmekanism.
[Modellnummer]
LBG, LBGT
Roterande modell LTR
Denna modell är en kompakt typ av Momentkulbussning vars stödlager är direkt integrerade med den yttre ytan på bussningen och därmed är klar att montera in utan fördyrande omkostnader för rotationslagring.
[Modellnummer]
LTR, LTR-A